Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2566 € - 0,7677 € | 1266 En stock |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,3114 € - 0,9387 € | 1000 En stock |
Noir
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,5264 € - 1,0309 € | 1000 En stock |
Blanc
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3093 € - 0,6799 € | 329 En stock |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3268 € - 0,9805 € | 829 En stock |
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,2808 € - 0,6141 € | 741 En stock |
Blanc
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2105 € - 0,5118 € | 902 En stock |
Noir
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,217 € - 0,6426 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3663 € - 0,8115 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3685 € - 0,8159 € | 989 En stock |
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,307 € - 0,9223 € | 1674 En stock |
Noir
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,2412 € - 0,7041 € | 1300 En stock |
Blanc
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3871 € - 1,1581 € | 200 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,3728 € - 0,9169 € | 1193 En stock |
Noir
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer