Menu Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Chromé Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
1,1951 € - 2,5102 € 20 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,1925 € - 0,4231 € 2020 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
10258040 1,0045 € - 2,1094 € 6989 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,6717 € - 3,5106 € 18 En stock
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2417 € - 0,336 € 100 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3981 € - 0,6492 € 1622 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2417 € - 0,336 € 1897 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3981 € - 0,6492 € 3297 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1987 € - 0,2746 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3005 € - 0,5483 € 484 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4145 € - 0,9124 € 18 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,421 € - 0,9278 € 46 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,421 € - 0,9278 € 400 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3981 € - 0,6492 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1987 € - 0,2746 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4145 € - 0,9124 € 1613 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2591 € - 2,0442 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3005 € - 0,5483 € 3018 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2687 € - 0,4913 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • sur 3
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289822

Gamme de prix
2,5102 € - 1,1951 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Noir PE

10560129


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Noir PE

10246788

Gamme de prix
0,4231 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
2020 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258040

Gamme de prix
2,1094 € - 1,0045 €

Niveaux de stock
6989 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289853

Gamme de prix
3,5106 € - 1,6717 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216019

Gamme de prix
0,336 € - 0,2417 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216156

Gamme de prix
0,6492 € - 0,3981 €

Niveaux de stock
1622 En stock
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10216026

Gamme de prix
0,336 € - 0,2417 €

Niveaux de stock
1897 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10216163

Gamme de prix
0,6492 € - 0,3981 €

Niveaux de stock
3297 En stock
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Gris PE

10215982

Gamme de prix
0,2746 € - 0,1987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10216132

Gamme de prix
0,5483 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
484 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10216217

Gamme de prix
0,9124 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10216248

Gamme de prix
0,9278 € - 0,421 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blanc PE

10216224

Gamme de prix
0,9278 € - 0,421 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10216149

Gamme de prix
0,6492 € - 0,3981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Noir PE

10215999

Gamme de prix
0,2746 € - 0,1987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216200

Gamme de prix
0,9124 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
1613 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10347959

Gamme de prix
2,0442 € - 1,2591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216125

Gamme de prix
0,5483 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
3018 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10347935

Gamme de prix
0,4913 € - 0,2687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm