Menu Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
1,1951 € - 2,5102 € 3970 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,285 € - 0,4106 € 7723 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,6625 € - 1,3917 € 486 En stock
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4219 € - 0,9179 € 6000 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,84 € - 1,6428 € 700 En stock
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10079775 0,1262 € - 0,2999 € 2000 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0567 € - 2,2191 € 268 En stock
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,4373 € - 0,5109 € 2500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3981 € - 0,6492 € 1622 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2597 € - 0,5736 € 4953 En stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,421 € - 0,9278 € 300 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4447 € - 0,9339 € 3628 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4447 € - 1,1848 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,2119 € - 0,445 € 3000 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,383 € - 2,9043 € 2499 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1641 € - 0,1732 € 19668 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

10289839

Gamme de prix
2,5102 € - 1,1951 €

Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258019

Gamme de prix
0,4106 € - 0,285 €

Niveaux de stock
7723 En stock
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 1.5 mm 1.2 mm Noir PE

10257159

Gamme de prix
1,3917 € - 0,6625 €

Niveaux de stock
486 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246801

Gamme de prix
0,9179 € - 0,4219 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10347942

Gamme de prix
1,6428 € - 0,84 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10079775

Gamme de prix
0,2999 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289815

Gamme de prix
2,2191 € - 1,0567 €

Niveaux de stock
268 En stock
Caractéristiques
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10258026

Gamme de prix
0,5109 € - 0,4373 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216156

Gamme de prix
0,6492 € - 0,3981 €

Niveaux de stock
1622 En stock
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10246771

Gamme de prix
0,5736 € - 0,2597 €

Niveaux de stock
4953 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216231

Gamme de prix
0,9278 € - 0,421 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10258033

Gamme de prix
0,9339 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
3628 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 1.2 mm Noir PE

10340806

Gamme de prix
1,1848 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Blanc PE

10080283

Gamme de prix
0,445 € - 0,2119 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Gris PE

10080993

Gamme de prix
2,9043 € - 1,383 €

Niveaux de stock
2499 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Gris PE

10080719

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
19668 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm