Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L2 | T2 | Filetage | Matière | L1 | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4145 € - 0,8704 € | 3900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3378 € - 0,7088 € | 6986 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5448 € - 1,1443 € | 2392 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3884 € - 0,8154 € | 3000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3029 € - 0,6361 € | 2950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3636 € - 0,7638 € | 2950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5186 € - 1,0895 € | 4207 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4756 € - 0,9979 € | 1194 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5883 € - 1,2353 € | 2996 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3289 € - 0,6907 € | 500 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,438 € - 0,919 € | 2280 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2800 En stock |
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 8,0053 € - 16,4718 € | 554 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
| 6,806 € - 13,981 € | 475 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
| 0,5286 € - 0,5402 € | 4000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 6,7753 € - 13,9503 € | 533 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 0,7404 € - 1,6174 € | 11890 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,4942 € - 1,0377 € | 4850 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,3247 € - 0,6818 € | 4174 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer