Menu Rechercher

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock

Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 T2 Filetage Matière L1 T1 Type Ajouter au panier
0,70 € - 1,47 € 7482 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,7582 € - 1,5922 € 8998 En stock
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,5627 € - 1,1816 € 2917 En stock
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
0,6343 € - 1,332 € 5726 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
2
0,6131 € - 1,2874 € 4480 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
3
0,4756 € - 0,9979 € 1194 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
0,5186 € - 1,0895 € 4207 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
0,4145 € - 0,8704 € 3900 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,3029 € - 0,6361 € 2950 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
0,3636 € - 0,7638 € 2950 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,5448 € - 1,1443 € 2392 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
0,3378 € - 0,7088 € 6986 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,5883 € - 1,2353 € 2996 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
0,3884 € - 0,8154 € 3000 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,3289 € - 0,6907 € 500 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
0,438 € - 0,919 € 2280 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
2800 En stock
1.1 mm
M10
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
  • sur 2
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 50 mm 1-2 Noir

10286432

Gamme de prix
1,47 € - 0,70 €

Niveaux de stock
7482 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    2
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm Noir PE-HD

10286449

Gamme de prix
1,5922 € - 0,7582 €

Niveaux de stock
8998 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PE-HD
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm Noir PE-HD

10286418

Gamme de prix
1,1816 € - 0,5627 €

Niveaux de stock
2917 En stock
Caractéristiques
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PE-HD
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 40 mm 1-2 Noir

10294055

Gamme de prix
1,332 € - 0,6343 €

Niveaux de stock
5726 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    2
3 Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303948

Gamme de prix
1,2874 € - 0,6131 €

Niveaux de stock
4480 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286340

Gamme de prix
0,9979 € - 0,4756 €

Niveaux de stock
1194 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286364

Gamme de prix
1,0895 € - 0,5186 €

Niveaux de stock
4207 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286333

Gamme de prix
0,8704 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286289

Gamme de prix
0,6361 € - 0,3029 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286319

Gamme de prix
0,7638 € - 0,3636 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286371

Gamme de prix
1,1443 € - 0,5448 €

Niveaux de stock
2392 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286302

Gamme de prix
0,7088 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
6986 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286395

Gamme de prix
1,2353 € - 0,5883 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286326

Gamme de prix
0,8154 € - 0,3884 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286296

Gamme de prix
0,6907 € - 0,3289 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Métal Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286388

Gamme de prix
0,919 € - 0,438 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Embout fileté 50x25 M10 ep 1.0-1.5 PEHD + insert métal

10286357


Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD