Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,0641 € - 0,1326 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0.8 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1478 € - 0,3043 € 1810 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1565 € - 0,3256 € 9660 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5551 € - 1,1471 € 2326 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,6203 € - 1,3357 € 882 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
75.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
12,628 € - 26,5065 € 21 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
150.0 mm
PE
4.0 mm
2
0,2332 € - 0,502 € 13100 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,3666 € - 0,7698 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Marron
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,2188 € - 0,4717 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
1.0 mm
Blanc
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,5314 € - 1,1159 € 231 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5157 € - 1,1168 € 204 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
75.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,4534 € - 0,9737 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 mm
Noir
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,3275 € - 0,6117 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
10080986 1,1182 € - 2,4128 € 401 En stock
60.0 mm
2.4 mm
Gris
120.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,3029 € - 0,6268 € 200 En stock
30.0 mm
2.0 mm
Gris
60.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,5723 € - 1,1898 € 269 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Gris
80.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,0812 € - 0,1686 € 123 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanc
30.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
10079096 0,6227 € - 1,0922 € 875 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0829 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.0 mm
Blanc
34.9 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,9296 € - 2,5748 € 190 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Blanc
120.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
  • sur 19
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078235

Gamme de prix
0,1326 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078310

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
1810 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078303

Gamme de prix
0,3256 € - 0,1565 €

Niveaux de stock
9660 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078396

Gamme de prix
1,1471 € - 0,5551 €

Niveaux de stock
2326 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10080696

Gamme de prix
1,3357 € - 0,6203 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10246702

Gamme de prix
26,5065 € - 12,628 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080245

Gamme de prix
0,502 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
13100 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Marron PELD - PIR

10081389

Gamme de prix
0,7698 € - 0,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080238

Gamme de prix
0,4717 € - 0,2188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377109

Gamme de prix
1,1159 € - 0,5314 €

Niveaux de stock
231 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

10079409

Gamme de prix
1,1168 € - 0,5157 €

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10079713

Gamme de prix
0,9737 € - 0,4534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10081006

Gamme de prix
0,6117 € - 0,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10080986

Gamme de prix
2,4128 € - 1,1182 €

Niveaux de stock
401 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10078907

Gamme de prix
0,6268 € - 0,3029 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10079089

Gamme de prix
1,1898 € - 0,5723 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078402

Gamme de prix
0,1686 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10079096

Gamme de prix
1,0922 € - 0,6227 €

Niveaux de stock
875 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080191

Gamme de prix
0,1786 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

10080276

Gamme de prix
2,5748 € - 0,9296 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm