Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3925 € - 0,8243 € | 5297 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1098 € - 1,9544 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7523 € - 1,6457 € | 2875 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3925 € - 0,8243 € | 5993 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0388 € - 2,1812 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,697 € - 1,4637 € | 4320 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 1,4288 € | 696 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4029 € - 0,8462 € | 3427 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6493 € - 1,3632 € | 80215 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8774 € - 1,8429 € | 1800 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8686 € - 1,8245 € | 1080 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5045 € - 1,0594 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7282 € - 1,5293 € | 1779 En stock |
|
M10
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9742 € - 2,0464 € | 257 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1016 € - 2,3132 € | 4800 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7672 € - 8,0886 € | 500 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7569 € - 1,5892 € | 5600 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3925 € - 0,8243 € | 7925 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4001 € - 2,9397 € | 3660 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8015 € - 1,683 € | 3061 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer