Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,5939 € - 0,8399 € 1000 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6612 € - 0,8148 € 3412 En stock
34.0 mm
M6
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,131 € - 0,3573 € 2370 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1779 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
0,9742 € - 2,0464 € 257 En stock
M8
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,8686 € - 1,8245 € 1080 En stock
M8
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,697 € - 1,4637 € 4320 En stock
M6
Noir
Acier
25.0 mm
1.0 mm
1,1016 € - 2,3132 € 4800 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
4,9569 € - 7,5251 € 1103 En stock
M10
Naturel
Aluminium
32.0 mm
1.5 mm
0,8774 € - 1,8429 € 1800 En stock
M8
Noir
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,5045 € - 1,0594 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
0,5075 € - 1,1131 € 5325 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
0,6493 € - 1,3632 € 80215 En stock
M6
Noir
Acier
18.0 mm
1.0 mm
0,6701 € - 0,7836 € 7606 En stock
34.0 mm
M8
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
0,697 € - 1,4637 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,9286 € - 1,9495 € 138 En stock
M10
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1360 En stock
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,4029 € - 0,8462 € 3427 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
0,4611 € - 0,9685 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA Noir

10241721

Gamme de prix
0,8399 € - 0,5939 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Matière de l'insert
    PA
Insert taraudé M6 Rond 16.0 mm PA Noir

10252833

Gamme de prix
0,8148 € - 0,6612 €

Niveaux de stock
3412 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PA
Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm PA Noir

10093368

Gamme de prix
0,3573 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2370 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1779 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291788

Gamme de prix
2,0464 € - 0,9742 €

Niveaux de stock
257 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291771

Gamme de prix
1,8245 € - 0,8686 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291665

Gamme de prix
1,4637 € - 0,697 €

Niveaux de stock
4320 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286616

Gamme de prix
2,3132 € - 1,1016 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 32.0 mm Aluminium Naturel

10163900

Gamme de prix
7,5251 € - 4,9569 €

Niveaux de stock
1103 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291696

Gamme de prix
1,8429 € - 0,8774 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286562

Gamme de prix
1,0594 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286579

Gamme de prix
1,1131 € - 0,5075 €

Niveaux de stock
5325 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M6 18.0 mm 1.0 mm Acier

10291641

Gamme de prix
1,3632 € - 0,6493 €

Niveaux de stock
80215 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 16.0 mm PA Noir

10252840

Gamme de prix
0,7836 € - 0,6701 €

Niveaux de stock
7606 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10629130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291672

Gamme de prix
1,4637 € - 0,697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291795

Gamme de prix
1,9495 € - 0,9286 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291757

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286494

Gamme de prix
0,8462 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
3427 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286548

Gamme de prix
0,9685 € - 0,4611 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD