Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4432 € - 0,9686 € | 17500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3792 € - 0,7962 € | 256 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,131 € - 0,3573 € | 2370 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,758 € - 1,5924 € | 10000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8015 € - 1,683 € | 3061 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3925 € - 0,8243 € | 7925 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4029 € - 0,5579 € | 2784 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,091 € - 2,3919 € | 230 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3925 € - 0,8243 € | 5297 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,7672 € - 8,0886 € | 500 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8052 € - 0,8052 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,4001 € - 2,9397 € | 3660 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9702 € - 2,075 € | 3490 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8752 € - 1,3774 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,714 € - 1,1219 € | 534 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,5856 € - 0,9497 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,4716 € - 0,9904 € | 9693 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7569 € - 1,5892 € | 5600 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,5815 € - 2,5663 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,9212 € - 1,7921 € | 750 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer