Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5939 € - 0,8399 € | 1000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6701 € - 0,7836 € | 7606 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1,7056 € - 2,9715 € | 720 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2208 € - 1,5859 € | 2500 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8052 € - 0,8052 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4001 € - 2,9397 € | 3660 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9286 € - 1,9495 € | 138 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,091 € - 2,3919 € | 230 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0388 € - 2,1812 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9178 € - 1,9275 € | 4519 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4716 € - 0,9904 € | 9693 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4268 € - 2,996 € | 4780 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7569 € - 1,5892 € | 5600 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5075 € - 1,1131 € | 5325 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8015 € - 1,683 € | 3061 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,1047 € - 8,0554 € | 36 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3462 € - 0,7271 € | 1 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 1,4288 € | 696 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6519 € - 1,3699 € | 15620 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer