Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
1,1098 € - 1,9544 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,897 € - 1,7613 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEBD
1,5377 € - 2,4917 € 500 En stock
M10
Noir
PEBD
0,6701 € - 1,0572 € 4736 En stock
M10
Noir
PA6
0,8225 € - 1,2974 € 1900 En stock
M10
Noir
PA6
0,5714 € - 0,9289 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
1,0879 € - 1,9106 € 750 En stock
M10
Noir
PEBD
0,3462 € - 0,7271 € 1 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
18.0 mm
2.0 mm
5,4923 € - 10,7506 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1779 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
0,697 € - 1,4637 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1360 En stock
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,697 € - 1,4637 € 4320 En stock
M6
Noir
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,9102 € - 1,9121 € 10479 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
1,0388 € - 2,1812 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,4611 € - 0,9685 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,9286 € - 1,9495 € 138 En stock
M10
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,6806 € - 1,4288 € 696 En stock
M6
Naturel
Acier
22.0 mm
1.0 mm
0,5939 € - 0,8399 € 1000 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6701 € - 0,7836 € 7606 En stock
34.0 mm
M8
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328156

Gamme de prix
1,9544 € - 1,1098 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328200

Gamme de prix
1,7613 € - 0,897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328224

Gamme de prix
2,4917 € - 1,5377 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328187

Gamme de prix
1,0572 € - 0,6701 €

Niveaux de stock
4736 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328194

Gamme de prix
1,2974 € - 0,8225 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328170

Gamme de prix
0,9289 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328217

Gamme de prix
1,9106 € - 1,0879 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286470

Gamme de prix
0,7271 € - 0,3462 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,7506 € - 5,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1779 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291672

Gamme de prix
1,4637 € - 0,697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291757

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291665

Gamme de prix
1,4637 € - 0,697 €

Niveaux de stock
4320 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,9121 € - 0,9102 €

Niveaux de stock
10479 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291801

Gamme de prix
2,1812 € - 1,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286548

Gamme de prix
0,9685 € - 0,4611 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291795

Gamme de prix
1,9495 € - 0,9286 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291740

Gamme de prix
1,4288 € - 0,6806 €

Niveaux de stock
696 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA Noir

10241721

Gamme de prix
0,8399 € - 0,5939 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Matière de l'insert
    PA
Insert taraudé M8 Rond 16.0 mm PA Noir

10252840

Gamme de prix
0,7836 € - 0,6701 €

Niveaux de stock
7606 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA