Menu Rechercher

Entretoise à encliqueter

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du corps Épaisseur panneau max. Tailles de filetage compatibles (tous) Ø trou Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
0,1278 € - 0,1421 € 60877 En stock
0,1162 € - 0,1291 € Demander le délai de livraison ici
0,179 € - 0,179 € 3415 En stock
0,166 € - 0,166 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
0,2567 € - 0,2567 € 18496 En stock
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
10017340 0,1529 € - 0,1699 € Demander le délai de livraison ici
0,1731 € - 0,1731 € 3035 En stock
0,1217 € - 0,1217 € 2998 En stock
0,179 € - 0,179 € 2000 En stock
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
0,1657 € - 0,1841 € Demander le délai de livraison ici
10017487 0,1731 € - 0,1731 € Demander le délai de livraison ici
0,1261 € - 0,1402 € 2233 En stock
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
0,1453 € - 0,1614 € 19482 En stock
0,1185 € - 0,1316 € 2078 En stock
  • sur 2
Entretoise 12.0 mm (L) Nylon Naturel

10017319

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 12.7 mm (L) Nylon Naturel

10017456

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
60877 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 4.0 mm (L) Nylon Naturel

10017371

Gamme de prix
0,1291 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 15.9 mm (L) Nylon Naturel

10017258

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3415 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 3.2 mm (L) Nylon Naturel

10636749

Gamme de prix
0,166 € - 0,166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Entretoise 15.9 mm (L) Nylon Naturel

10017265

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 9.5 mm (L) Nylon Naturel

10017425

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
18496 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 4.8 mm (L) Nylon Naturel

10017357

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 4.8 mm (L) Nylon Naturel

10017340

Gamme de prix
0,1699 € - 0,1529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 4.0 mm (L) Nylon Naturel

10017388

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
3035 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 8.0 mm (L) Nylon Naturel

10017401

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 25.4 mm (L) Nylon Naturel

10017326

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 19.1 mm (L) Nylon Naturel

10017289

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 12.7 mm (L) Nylon Naturel

10017463

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 10.0 mm (L) Nylon Naturel

10017272

Gamme de prix
0,1841 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 8.0 mm (L) Nylon Naturel

10017487

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 9.5 mm (L) Nylon Naturel

10017418

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
2233 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 19.1 mm (L) Nylon Naturel

10017296

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 3.2 mm (L) Nylon Naturel

10017333

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
19482 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 6.0 mm (L) Nylon Naturel

10017432

Gamme de prix
0,1316 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
2078 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790