Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Épaisseur panneau Plage A | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5076 € - 0,5076 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femelle
|
||
| 0,8499 € - 1,3381 € | 44 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,638 € - 1,0364 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,60 € - 0,9765 € | 681 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,60 € - 0,9765 € | 20 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,638 € - 1,0364 € | 191 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femelle
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1051 € - 0,2208 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Femelle
|
||
| 0,0714 € - 0,0714 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Femelle
|
||
| 0,0734 € - 0,0734 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femelle
|
||
| 0,3169 € - 0,3522 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1092 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1122 € - 0,1122 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Femelle
|
||
| 0,0891 € - 0,0891 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femelle
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Femelle
|
||
| 0,0626 € - 0,0626 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1872 € - 0,208 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Femelle
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1085 € - 0,1085 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femelle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer