Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,2837 € - 0,2837 € 64673 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3026 € - 0,3026 € 5616 En stock
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,2837 € - 0,2837 € 2204 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4419 € - 0,4419 € 1996 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,4889 € - 0,4889 € 2131 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
3981 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
0,2524 € - 0,2524 € 1500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,2837 € - 0,2837 € 455 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femelle
0,4654 € - 0,4654 € 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Femelle
0,3026 € - 0,3026 € 351 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,2837 € - 0,2837 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
0,5078 € - 0,5078 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
10175088 0,2837 € - 0,2837 € 1877 En stock
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,5078 € - 0,5078 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Femelle
0,1614 € - 0,1614 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1786 € - 0,1786 € 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1272 € - 0,2506 € 110 En stock
4.0 mm
6.4 mm
0,561 € - 0,561 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Femelle
0,638 € - 1,0364 € 2800 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5078 € - 0,5078 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174517

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
64673 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) Female Thread

10174432

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
5616 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10035511

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
2204 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174456

Gamme de prix
0,4419 € - 0,4419 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174470

Gamme de prix
0,4889 € - 0,4889 €

Niveaux de stock
2131 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M3 Female Thread

10174548


Niveaux de stock
3981 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174623

Gamme de prix
0,2524 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174692

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174760

Gamme de prix
0,4654 € - 0,4654 €

Niveaux de stock
678 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174845

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
351 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174913

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174999

Gamme de prix
0,5078 € - 0,5078 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10175088

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
1877 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163

Gamme de prix
0,5078 € - 0,5078 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035634

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067628

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1272 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175040

Gamme de prix
0,561 € - 0,561 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370407

Gamme de prix
1,0364 € - 0,638 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174487

Gamme de prix
0,5078 € - 0,5078 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet