Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,0626 € - 0,0626 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Femelle
0,2224 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Femelle
0,1872 € - 0,208 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Femelle
0,3169 € - 0,3522 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Femelle
0,0696 € - 0,0696 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Femelle
0,1509 € - 0,1509 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Femelle
0,1122 € - 0,1122 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Femelle
0,1092 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Femelle
0,3103 € - 0,3103 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Femelle
0,2074 € - 0,2304 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Femelle
0,1051 € - 0,2208 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Femelle
0,0989 € - 0,0989 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Femelle
0,0891 € - 0,0891 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Femelle
419 En stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
4500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Femelle
0,2389 € - 0,2389 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
0,3026 € - 0,3026 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,2837 € - 0,2837 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,2837 € - 0,2837 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10632123

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10001004

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10000991

Gamme de prix
0,208 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

10151921

Gamme de prix
0,3522 € - 0,3169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 31.8 mm Naturel Nylon 6/6

10556979

Gamme de prix
0,0696 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10638736

Gamme de prix
0,1509 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 34.9 mm Naturel Nylon 6/6

10629451

Gamme de prix
0,1122 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10487532

Gamme de prix
0,1092 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 31.8 mm Naturel Nylon 6/6

10000984

Gamme de prix
0,3103 € - 0,3103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

10001011

Gamme de prix
0,2304 € - 0,2074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10151914

Gamme de prix
0,2208 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10639887

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 25.4 mm Naturel Nylon 6/6

10445884

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir Nylon 6/6

10306857


Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support de verrouillage à encliqueter M4 12.0 mm Noir Nylon

10306741


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter M3 10.0 mm Noir Nylon

10562314

Gamme de prix
0,2389 € - 0,2389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174951

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10175033

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) Female Thread

10174739


Niveaux de stock
7958 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10174807

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir