Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
43694 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5166 En stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
400 En stock
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
6490 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
24422 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle/Mâle
Demander le délai de livraison ici
M8
12.7 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
89 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
11857 En stock
10.0 mm
M5
40.0 mm
Femelle/Mâle
948 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
2000 En stock
M3
30.0 mm
Femelle/Mâle
44366 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
194 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
6659 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
100 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1012 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10206256


Niveaux de stock
43694 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370513


Niveaux de stock
5166 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370339


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370551


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370575


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10206232


Niveaux de stock
6490 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Noir PA

10206379


Niveaux de stock
24422 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter M8 12.7 mm Naturel PA

10113370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370520


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 35.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370476


Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M5 40.0 mm Noir PA

10206409


Niveaux de stock
11857 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter M3 15.0 mm Noir Nylon

10206416


Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Noir PA

10339763


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10206133


Niveaux de stock
44366 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370421


Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10206423


Niveaux de stock
6659 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370414


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174463


Niveaux de stock
1012 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet