Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,182 € - 0,3343 € 13700 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2695 € - 0,2695 € 7010 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2695 € - 0,2695 € 6000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2207 € - 0,2453 € 38000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1255 € - 0,1395 € 10950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1363 € - 0,1514 € 4521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2418 € - 0,4456 € 6889 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 10000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
10022573 0,2695 € - 0,2695 € 998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1278 € - 0,1278 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2418 € - 0,4456 € 5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2165 € - 0,403 € 17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2303 € - 0,4283 € 3016 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2224 € - 0,2224 € 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,221 € - 0,4076 € 12478 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1523 € - 0,1692 € 32590 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,251 € - 0,464 € 2183 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2165 € - 0,403 € 1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184554

Gamme de prix
0,3343 € - 0,182 €

Niveaux de stock
13700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022511

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
7010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022597

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2207 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1395 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
10950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
4521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184639

Gamme de prix
0,4456 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
6889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381519

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022474

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022573

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022658

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646

Gamme de prix
0,4456 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
17300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184769

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
3016 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184721

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
12478 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
32590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783

Gamme de prix
0,464 € - 0,251 €

Niveaux de stock
2183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm