Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0923 € - 0,1229 € 7960 En stock
0,2695 € - 0,2695 € 1587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2165 € - 0,403 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2303 € - 0,4283 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2165 € - 0,403 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2372 € - 0,4376 € 17796 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,244 € - 0,4525 € 12338 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
10022573 0,2695 € - 0,2695 € 998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1523 € - 0,1692 € 32590 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2154 € - 0,2394 € 28991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2695 € - 0,2695 € 10000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2222 € - 0,4111 € 1018 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2418 € - 0,4456 € 10072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,2268 € - 0,418 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,304 € - 0,304 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1363 € - 0,1514 € 4521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1255 € - 0,1395 € 10950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2165 € - 0,403 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 7010 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • sur 3
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1229 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022535

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
1587 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022610

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184530

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184615

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184691

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184776

Gamme de prix
0,4376 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
17796 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Gamme de prix
0,4525 € - 0,244 €

Niveaux de stock
12338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022573

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
32590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2394 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
28991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022474

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184578

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
1018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184653

Gamme de prix
0,4456 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
10072 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184738

Gamme de prix
0,418 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
6140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
4521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1395 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
10950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022511

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
7010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm