Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.
Séries: SR6431
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de tête de verrouillage | Ø trou | Épaisseur panneau | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,164 € - 0,1822 € | 11000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2484 € | 24000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,221 € - 0,4076 € | 8200 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,251 € - 0,464 € | 2183 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,403 € | 1500 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2372 € - 0,4376 € | 7684 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1936 € | 1863 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 1587 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,1229 € | 7960 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,2418 € - 0,4456 € | 2521 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,4283 € | 5219 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3807 € - 0,3807 € | 9899 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,403 € | 17300 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,4283 € | 3016 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | 2626 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 85117 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2207 € - 0,2453 € | 38000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,1886 € | 219 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer