Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0923 € - 0,1229 € 7960 En stock
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2207 € - 0,2453 € 38000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1698 € - 0,1886 € 219 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2165 € - 0,403 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,221 € - 0,4076 € 7591 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2303 € - 0,4283 € 4373 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10200 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,304 € - 0,304 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2222 € - 0,4111 € 5468 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,213 € - 0,3915 € 9900 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2268 € - 0,418 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2418 € - 0,4456 € 6889 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1255 € - 0,1395 € 10950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,221 € - 0,4076 € 12478 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1363 € - 0,1514 € 4521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2154 € - 0,2394 € 28991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1523 € - 0,1692 € 32590 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • sur 3
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1229 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2207 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022641

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1698 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184714

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
7591 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184752

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
4373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381502

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184592

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
5468 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184677

Gamme de prix
0,3915 € - 0,213 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184738

Gamme de prix
0,418 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
6140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184639

Gamme de prix
0,4456 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
6889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1395 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
10950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184721

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
12478 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381540

Gamme de prix
0,4591 € - 0,4591 €

Niveaux de stock
16595 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381519

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
4521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2394 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
28991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
32590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm