Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,164 € - 0,1822 € 11000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2372 € - 0,4376 € 7684 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2235 € - 0,2484 € 24000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2303 € - 0,4283 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2165 € - 0,403 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2372 € - 0,4376 € 17796 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 85117 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2695 € - 0,2695 € 1587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2165 € - 0,403 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,123 € - 0,1367 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2222 € - 0,4111 € 1018 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2222 € - 0,4111 € 54 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,244 € - 0,4525 € 12338 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,213 € - 0,3915 € 6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2222 € - 0,4111 € 5468 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,213 € - 0,3915 € 9900 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2303 € - 0,4283 € 4373 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,4591 € - 0,4591 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,2695 € - 0,2695 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Gamme de prix
0,1822 € - 0,164 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622

Gamme de prix
0,4376 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
7684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022542

Gamme de prix
0,2484 € - 0,2235 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184615

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184691

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184776

Gamme de prix
0,4376 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
17796 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022559

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
85117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022535

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
1587 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022610

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184530

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
0,1367 € - 0,123 €

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184578

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
1018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Gamme de prix
0,4525 € - 0,244 €

Niveaux de stock
12338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184516

Gamme de prix
0,3915 € - 0,213 €

Niveaux de stock
6816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184592

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
5468 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184677

Gamme de prix
0,3915 € - 0,213 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184752

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
4373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381540

Gamme de prix
0,4591 € - 0,4591 €

Niveaux de stock
16595 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022634

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm