Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1248 € - 0,1387 € 1400 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,1423 € - 0,1581 € 17000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1547 € - 0,1719 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1868 € - 0,2075 € 17085 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,2895 € - 0,2895 € 26449 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,3254 € - 0,3254 € 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,3477 € - 0,3477 € 14994 En stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,1725 € - 0,1917 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,3866 € - 0,3866 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,1773 € - 0,197 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3125 € - 0,3472 € 5106 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1096 € - 0,1096 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1256 € 20100 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1096 € - 0,1096 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1135 € - 0,1261 € 4919 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,3149 € - 0,3149 € 431 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,239 € - 0,249 € 2986 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1154 € - 0,1154 € 97 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1154 € - 0,1154 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Gamme de prix
0,1387 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Gamme de prix
0,1581 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Stacking
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
Support de vis 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028773

Gamme de prix
0,1719 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Support de vis 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028766

Gamme de prix
0,2075 € - 0,1868 €

Niveaux de stock
17085 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
26449 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Gamme de prix
0,3254 € - 0,3254 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Gamme de prix
0,3477 € - 0,3477 €

Niveaux de stock
14994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Support de vis 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028780

Gamme de prix
0,1917 € - 0,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Gamme de prix
0,3866 € - 0,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Gamme de prix
0,197 € - 0,1773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Gamme de prix
0,3472 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
5106 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Gamme de prix
0,1096 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
20100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Gamme de prix
0,1096 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1135 €

Niveaux de stock
4919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Gamme de prix
0,249 € - 0,239 €

Niveaux de stock
2986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm