Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1081 € - 0,1202 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1411 € - 0,1568 € 4953 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1626 € - 0,1807 € 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,2895 € - 0,2895 € 14000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,3373 € - 0,3373 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,1966 € - 0,2184 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,0715 € - 0,0762 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0806 € - 0,0806 € 994 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,3342 € - 0,3427 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,2895 € - 0,2895 € 9500 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1154 € - 0,1154 € 90 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1096 € - 0,1096 € 2970 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1154 € - 0,1154 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1154 € - 0,1154 € 6514 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,1096 € - 0,1096 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1154 € - 0,1154 € 40955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1174 € - 0,1305 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1256 € - 0,1256 € 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1154 € - 0,1154 € 19191 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1154 € - 0,1154 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Gamme de prix
0,1202 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Gamme de prix
0,1568 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
4953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Gamme de prix
0,3373 € - 0,3373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Gamme de prix
0,2184 € - 0,1966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Gamme de prix
0,0806 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Gamme de prix
0,3427 € - 0,3342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Gamme de prix
0,1096 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028087

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
6514 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Gamme de prix
0,1096 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
40955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Gamme de prix
0,1305 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
8397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
19191 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm