Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.
Séries: SR2765
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre du corps | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau Plage A | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1154 € - 0,1154 € | 998 En stock | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,1096 € - 0,1096 € | 1995 En stock | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,1256 € - 0,1256 € | 12500 En stock | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | 1 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,133 € - 0,1478 € | 4036 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | 2997 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,133 € - 0,1478 € | 5433 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,1071 € - 0,119 € | 9023 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,2118 € - 0,2118 € | 10000 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,0949 € - 0,101 € | 380 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.154 in
 
3.9 mm
 |  | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,1096 € - 0,1096 € | 5955 En stock | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1165 € - 0,1165 € | 2997 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | 3000 En stock | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.154 in
 
3.9 mm
 |  | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,1154 € - 0,1154 € | 7580 En stock | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,1413 € - 0,157 € | 8726 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,1072 € - 0,1192 € | 15808 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,0765 € - 0,0816 € | 5996 En stock | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer