Menu Rechercher

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

En stock

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1078 € - 0,1198 € 2385 En stock
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1693 € - 0,1882 € 2970 En stock
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2352 € - 0,2613 € 12000 En stock
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1105 € - 0,1228 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Noir

10166901

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
2385 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    2.1 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Noir

10166895

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    2.1 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Noir

10166888

Gamme de prix
0,2613 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    1.5 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Noir

10166871

Gamme de prix
0,1228 € - 0,1105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    1.5 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm