Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1865 € - 0,1865 € 5000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1426 € - 0,1426 € 7035 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,3626 € - 0,3626 € 23200 En stock
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,1333 € - 0,1481 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
2970 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
10002032 0,1369 € - 0,1369 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1596 € - 0,1596 € 18000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1326 € - 0,1473 € 1000 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1426 € - 0,1426 € 667 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € 6694 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1681 € - 0,1868 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,4372 € - 0,4372 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1248 € - 0,1248 € 2977 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,3149 € - 0,3149 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,1248 € - 0,1248 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1248 € - 0,1248 € 606 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1369 € - 0,1369 € 986 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002261

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022993

Gamme de prix
0,1426 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
7035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.5 - 1.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381403

Gamme de prix
0,3626 € - 0,3626 €

Niveaux de stock
23200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 - 1.4 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023907

Gamme de prix
0,1481 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151686


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151884


Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002032

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001837

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022771

Gamme de prix
0,1473 € - 0,1326 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022931

Gamme de prix
0,1426 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
667 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002100

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
6694 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001882

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023860

Gamme de prix
0,1868 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Entretoise CI montage inverse 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381410

Gamme de prix
0,4372 € - 0,4372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 - 1.4 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023723

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
2977 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381397

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.3 - 1.9 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023808

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023846

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023761

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023020

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1369 €

Niveaux de stock
986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.5 - 1.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm