Menu Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
771 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1583 € - 0,1583 € 900 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1583 € - 0,1583 € 273 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € 4868 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
3.2 mm
0,1492 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1467 € - 0,1467 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,1467 € - 0,1467 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1467 € - 0,1467 € 889 En stock
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1583 € - 0,1583 € 4560 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1887 € - 0,2096 € 895 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1455 € - 0,1455 € 2200 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1425 € - 0,1583 € 1996 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 3000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1322 € - 0,1469 € 20444 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,188 € - 0,188 € 1895 En stock
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,2664 € - 0,2664 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,188 € - 0,188 € 2000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1173 € - 0,1303 € Demander le délai de livraison ici
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1834 € - 0,1834 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1311 € - 0,1311 € 4000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005132

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10005231

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10110652

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
4868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    3.9 mm
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10634196

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10014943

Gamme de prix
0,1467 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015063

Gamme de prix
0,1467 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015049

Gamme de prix
0,1467 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10004982

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
4560 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10005071

Gamme de prix
0,2096 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10004999

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10005057

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10027202

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027196

Gamme de prix
0,1469 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
20444 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027073

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027158

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10112731

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027141

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10004616

Gamme de prix
0,1303 € - 0,1173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.86 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10488133

Gamme de prix
0,1834 € - 0,1834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10026939

Gamme de prix
0,1311 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm