Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Épaisseur panneau Plage A | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,179 € - 0,179 € | 39701 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 4003 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 2035 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 2954 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer