Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2449 € - 0,3024 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,2837 € | 827 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3291 € | 2540 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,8885 € | Demander le délai de livraison ici |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,293 € - 1,5311 € | 13124 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 47790 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1000 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6748 € - 1,3128 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4319 € - 0,4972 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5596 € - 0,6428 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,585 € - 1,1401 € | 364 En stock |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,7185 € - 1,4004 € | 1074 En stock |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,475 € - 0,5463 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6748 € - 1,3128 € | 90 En stock |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7185 € - 1,4004 € | 65 En stock |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4319 € - 0,4972 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4319 € - 0,4972 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1859 € - 0,2295 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer