Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
319 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3055 € - 0,3771 € 4167 En stock
Laiton
6.0 mm
5.0 mm
0,4639 € - 0,6174 € 50 En stock
Acier
10603 En stock
Acier
8.0 mm
10.0 mm
0,3005 € - 0,4858 € 15400 En stock
Acier
3613 En stock
Acier
10.0 mm
30.0 mm
0,9819 € - 3,652 € 15220 En stock
Acier
10.0 mm
50.0 mm
1340 En stock
Acier
8.0 mm
M3
15.0 mm
41676 En stock
Laiton
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,1857 € - 1,4686 € 2150 En stock
Acier
10.0 mm
60.0 mm
0,3674 € - 0,5966 € 148895 En stock
Laiton
12.0 mm
#4-40
8.0 mm
465 En stock
Laiton
10.0 mm
M5
25.0 mm
0,9307 € - 3,8232 € 5620 En stock
Laiton
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,2285 € - 0,8722 € 12398 En stock
Laiton
8.0 mm
#4-40
8.0 mm
0,2285 € - 0,8722 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
8.0 mm
M3
8.0 mm
16610 En stock
Acier
8.0 mm
15.0 mm
0,8815 € - 3,6367 € 4450 En stock
Laiton
6.0 mm
M3
40.0 mm
7757 En stock
Acier
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,4663 € - 1,5856 € 8870 En stock
Laiton
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,3465 € - 0,5626 € 2753 En stock
Laiton
8.0 mm
M3
16.0 mm
14806 En stock
Laiton
10.0 mm
M3
45.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle 5.0 mm Laiton

20070755

Gamme de prix
0,3771 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
4167 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 35.0 mm

20054458

Gamme de prix
0,6174 € - 0,4639 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle 5.0 mm 10.0 mm Acier

20054472


Niveaux de stock
10603 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 12.0 mm

20054502

Gamme de prix
0,4858 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
15400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle 7.0 mm 30.0 mm Acier

20054649


Niveaux de stock
3613 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle 7.0 mm 50.0 mm Acier

20054687

Gamme de prix
3,652 € - 0,9819 €

Niveaux de stock
15220 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 15.0 mm Acier

20054526


Niveaux de stock
1340 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle #4-40 5.0 mm Laiton

20070717


Niveaux de stock
41676 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4-40
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle 7.0 mm 60.0 mm Acier

20054700

Gamme de prix
1,4686 € - 1,1857 €

Niveaux de stock
2150 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
Support mâle-femelle #4-40 8.0 mm Laiton

20125110

Gamme de prix
0,5966 € - 0,3674 €

Niveaux de stock
148895 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4-40
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle M5 25.0 mm Laiton

20124946


Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
Support mâle-femelle M4 35.0 mm Laiton

20124892

Gamme de prix
3,8232 € - 0,9307 €

Niveaux de stock
5620 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
Support mâle-femelle #4-40 8.0 mm Laiton

20125097

Gamme de prix
0,8722 € - 0,2285 €

Niveaux de stock
12398 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4-40
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Laiton

20125080

Gamme de prix
0,8722 € - 0,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm 15.0 mm Acier

20124762


Niveaux de stock
16610 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
Support mâle-femelle M3 40.0 mm Laiton

20124847

Gamme de prix
3,6367 € - 0,8815 €

Niveaux de stock
4450 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Acier

20125035


Niveaux de stock
7757 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Laiton

20124809

Gamme de prix
1,5856 € - 0,4663 €

Niveaux de stock
8870 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle M3 16.0 mm Laiton

20124786

Gamme de prix
0,5626 € - 0,3465 €

Niveaux de stock
2753 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle M3 45.0 mm Laiton

20124854


Niveaux de stock
14806 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.0 mm