Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0524 € - 0,0647 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1485 € - 0,2227 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0508 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0173 € - 0,0213 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0647 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,074 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,067 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0532 € | 799 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0555 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0555 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer