Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0913 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,1058 € - 0,1058 € 49 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
7.6 mm
10110584 0,1416 € - 0,1416 € 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
0,1284 € - 0,1284 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.7 mm
0,2288 € - 0,2288 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0755 € - 0,0755 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0582 € - 0,0582 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,1488 € - 0,1488 € 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1112 € - 0,1112 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
0,1001 € - 0,1001 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0541 € - 0,0541 € 2145 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0913 € - 0,0913 € 15000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0822 € - 0,0822 € 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
0,05 € - 0,05 € 200959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,0913 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
0,0812 € - 0,0812 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
0,0822 € - 0,0822 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
0,0791 € - 0,0791 € 7594 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
0,1164 € - 0,1164 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
  • sur 5
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110508

Gamme de prix
0,1058 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
0,1416 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110546

Gamme de prix
0,1284 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    9.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314074

Gamme de prix
0,2288 € - 0,2288 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110102

Gamme de prix
0,0755 € - 0,0755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110089

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
0,1488 € - 0,1488 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Gamme de prix
0,1112 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.6 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
0,1001 € - 0,1001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
0,0541 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110294

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
0,05 € - 0,05 €

Niveaux de stock
200959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110331

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
0,1164 € - 0,1164 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10590003


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm