Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Finition | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6372 € - 1,0364 € | 3275 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7523 € - 1,145 € | 894 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7896 € - 1,553 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7896 € - 1,2031 € | 1754 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1098 € - 1,9544 € | 304 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8208 € - 3,9856 € | 792 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7644 € - 1,1647 € | 2786 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8554 € - 1,3062 € | 6 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7184 € - 1,1318 € | 92 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9684 € - 1,4762 € | 608 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 1,1833 € | 45 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,2733 € | 62 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3969 € | 1048 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8137 € - 1,2414 € | 279 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,20 € - 0,2776 € | 581 En stock |
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8774 € - 1,3401 € | 200 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2884 € - 0,5264 € | 7294 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2941 € - 2,2834 € | 1056 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7885 € - 1,2031 € | 181 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0201 € - 1,1335 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer