Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.
Séries: SR2788
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,047 € - 0,047 € | 2536 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0262 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0688 € | 4814 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | 9000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0332 € | 36009 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,0887 € | 2998 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1482 € - 0,1482 € | 349 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1171 € | 2000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,047 € - 0,047 € | 34955 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | Demander le délai de livraison ici |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0493 € | 3115 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0563 € | 7700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10029220 | 0,0332 € - 0,0332 € | 26934 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,0848 € - 0,0848 € | 2041 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1389 € | 1960 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,1105 € | 996 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2343 € | 6771 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer