Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés..
Séries: SR2730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1743 € - 0,1743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,1258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1308 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 2000 En stock |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1743 € - 0,1743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1324 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1158 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1227 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,1258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 2000 En stock |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,1258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1324 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,1258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer