Menu Rechercher

Entretoises trou de serrure

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être fixées dans une découpe en forme de trou de serrure. Cela permet un démontage facile. Elles sont disponibles en deux versions : nez de baïonnette ou deux pièces clipsables.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1092 € - 0,1214 € 11000 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1458 € - 0,162 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1294 € - 0,1438 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1124 € - 0,1248 € 36000 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1528 € - 0,1698 € 277598 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2533 € - 0,2533 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1145 € - 0,1272 € 2158 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1078 € - 0,1198 € 1140 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1044 € - 0,116 € 1995 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1142 € - 0,1269 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1265 € - 0,1406 € 1000 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1258 € - 0,1398 € 3000 En stock
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1374 € - 0,1526 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,194 € - 0,194 € 998 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011119

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10109083

Gamme de prix
0,162 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10109076

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011126

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011089

Gamme de prix
0,1698 € - 0,1528 €

Niveaux de stock
277598 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10558928

Gamme de prix
0,2533 € - 0,2533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011133

Gamme de prix
0,1272 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
2158 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011096

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011065

Gamme de prix
0,116 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487631

Gamme de prix
0,1269 € - 0,1142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011140

Gamme de prix
0,1406 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10109069

Gamme de prix
0,1398 € - 0,1258 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011102

Gamme de prix
0,1526 € - 0,1374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Caractéristiques spéciales
    Montage trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011072

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Connecteur trou de serrure
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    2.4 mm