Menu Rechercher

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

En stock

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Séries: SR2758

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,179 € - 0,179 € 9349 En stock
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,285 € - 0,285 € 1687 En stock
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,1456 € - 0,1456 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,3342 € - 0,3342 € 1000 En stock
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,179 € - 0,179 € 1010 En stock
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,2418 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,2418 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,179 € - 0,179 € 962 En stock
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10035917

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
9349 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    15.2 mm
Entretoise bord de carte 6.4 mm Fixation à filetage femelle

10035870

Gamme de prix
0,285 € - 0,285 €

Niveaux de stock
1687 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à filetage femelle

10035832

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 22.2 mm Fixation à filetage femelle

10035856

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à filetage femelle

10035900

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10035825

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    15.2 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10175545

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10035849

Gamme de prix
0,3342 € - 0,3342 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    15.2 mm
Entretoise bord de carte 6.4 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10035863

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    15.2 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10035887

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    15.2 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à filetage femelle

10035924

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10175552

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6,M3.5
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

10035894

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
962 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    15.2 mm