Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de charge | Raideur de ressort | Tension initiale | Longueur totale | Matière | Charge à longueur de charge | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acier au carbone
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 3,5892 € - 3,5892 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acier inoxydable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 5,4695 € - 5,4695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acier inoxydable
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 6,253 € - 6,253 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acier inoxydable
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 6,6515 € - 6,6515 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acier inoxydable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2,617 € - 2,617 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier inoxydable
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 2,6335 € - 2,6335 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Acier inoxydable
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 2,6335 € - 2,6335 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acier inoxydable
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 3,1656 € - 3,1656 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acier inoxydable
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 3,04 € - 3,04 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acier inoxydable
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 3,0504 € - 3,0504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acier inoxydable
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 3,0536 € - 3,0536 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier inoxydable
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 30 En stock |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acier inoxydable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 3,7927 € - 3,7927 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acier inoxydable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 6,253 € - 6,253 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Acier inoxydable
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 6,0026 € - 6,0026 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Acier inoxydable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Acier au carbone
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acier au carbone
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
Acier au carbone
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acier au carbone
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer