Menu Rechercher

Extrémités de tige sphériques - Filetage femelle, polymère

En cours de production

Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre de l'enceinte à boule Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule Longueur du filetage du goujon à boule Ajouter au panier
38,8783 € - 38,8783 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
42,0148 € - 42,0148 € Demander le délai de livraison ici
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
108,0658 € - 108,0658 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
73,882 € - 73,882 € Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
100,9933 € - 100,9933 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
57,728 € - 57,728 € Demander le délai de livraison ici
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
99,9683 € - 99,9683 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
33,3125 € - 33,3125 € Demander le délai de livraison ici
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
85,8028 € - 85,8028 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
  • sur 2
Rotule M8 19.0 mm (Ø) Acier

10507735

Gamme de prix
38,8783 € - 38,8783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    19.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule M10 21.0 mm (Ø) Acier

10507612

Gamme de prix
42,0148 € - 42,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    21.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    33.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508176

Gamme de prix
108,0658 € - 108,0658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507872

Gamme de prix
73,882 € - 73,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    7.5 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508145

Gamme de prix
100,9933 € - 100,9933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 14.0 mm (Ø) M5 Aluminium

10507810

Gamme de prix
57,728 € - 57,728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    23.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    21.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    6.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508183

Gamme de prix
99,9683 € - 99,9683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule M6 17.0 mm (Ø) Acier

10507704

Gamme de prix
33,3125 € - 33,3125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    17.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    8.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508053

Gamme de prix
85,8028 € - 85,8028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    37.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint