Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.
Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.
Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
9,243 € - 14,378 € | 94 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
À clé CH751
|
||
33,333 € - 46,6662 € | 40 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
À clé CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
À clé CH751
|
||
33,333 € - 46,6662 € | 43 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
À clé CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
À clé CH751
|
||
33,333 € - 46,6662 € | 14 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
À clé CH751
|
||
5,2223 € - 8,1236 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Pas de clé
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | 100 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Pas de clé
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
Pas de clé
|
||
33,333 € - 46,6662 € | 4 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
À clé CH751
|
||
6,0232 € - 9,3695 € | 75 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Pas de clé
|
||
27,9108 € - 39,0751 € | 3 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Pas de clé
|
||
9,243 € - 14,378 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
À clé CH751
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Pas de clé
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Pas de clé
|
||
9,243 € - 14,378 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
À clé CH751
|
||
33,333 € - 46,6662 € | 46 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
À clé CH751
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Pas de clé
|
||
6,0232 € - 9,3695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Pas de clé
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
À clé CH751
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer