Menu Rechercher

Fermetures à compression fixe

En stock

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
135 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Longueur totale Orientation de montage Hauteur de l'enceinte Matière de came Type de clé Ajouter au panier
4,2082 € - 4,6758 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
6,1868 € - 6,8742 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
4,2082 € - 4,6758 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
10,4935 € - 10,4935 € 19 En stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
4,9495 € - 5,4994 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
10,4935 € - 10,4935 € 900 En stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
19,9277 € - 22,1419 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
19,9277 € - 22,1419 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
  • sur 7
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Gamme de prix
4,6758 € - 4,2082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Gamme de prix
6,8742 € - 6,1868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Gamme de prix
4,6758 € - 4,2082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Gamme de prix
10,4935 € - 10,4935 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Gamme de prix
5,4994 € - 4,9495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Gamme de prix
10,4935 € - 10,4935 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076559


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076566


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076689


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076887


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076801


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076191


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076726


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076771


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076313

Gamme de prix
22,1419 € - 19,9277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076320

Gamme de prix
22,1419 € - 19,9277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076665


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076177


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm