Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,0431 € - 0,0479 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,8548 € - 0,9497 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,8062 € - 0,8959 € 16 En stock
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0448 € - 0,0497 € 3600 En stock
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0255 € - 0,0284 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
10638811 0,0296 € - 0,0329 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0329 € - 0,0365 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0269 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,0488 € - 0,0542 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,1305 € - 0,1451 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,6829 € - 0,7588 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0255 € - 0,0284 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,4115 € - 0,4572 € 1000 En stock
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,1505 € - 0,1673 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,0255 € - 0,0284 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,1303 € - 0,1448 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
1,9902 € - 2,2114 € 160 En stock
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,7483 € - 0,8314 € 200 En stock
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,0255 € - 0,0284 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,3717 € - 0,413 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
  • sur 3
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Gamme de prix
0,0479 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Gamme de prix
0,9497 € - 0,8548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite toroïde 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Gamme de prix
0,8959 € - 0,8062 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    25.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
0,0497 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
0,0284 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Gamme de prix
0,0329 € - 0,0296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
  • Longueur totale
    2.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Gamme de prix
0,0365 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite toroïde 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.4 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.5 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.5 mm
Ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Noir K5B

10319567

Gamme de prix
0,1451 € - 0,1305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
Ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Noir K5B A5

10628829

Gamme de prix
0,7588 € - 0,6829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    7.6 mm
Ferrite toroïde 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Gamme de prix
0,0284 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.3 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.3 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Gamme de prix
0,4572 € - 0,4115 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Noir K5B

10319598

Gamme de prix
0,1673 € - 0,1505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Gamme de prix
0,0284 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.2 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.2 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Noir K5B

10431924

Gamme de prix
0,1448 € - 0,1303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Gamme de prix
2,2114 € - 1,9902 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.8 mm
  • Longueur totale
    21.3 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Gamme de prix
0,8314 € - 0,7483 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Gamme de prix
0,0284 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    1.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.0 mm
  • Longueur totale
    2.0 mm
Ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Noir

10320310

Gamme de prix
0,413 € - 0,3717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm