Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,1806 € - 0,2007 € 11996 En stock
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,1436 € - 0,1595 € 1000 En stock
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,6283 € - 0,6981 € 3950 En stock
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,6482 € - 0,7203 € 600 En stock
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,4434 € - 0,4927 € 221 En stock
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,1241 € - 0,1379 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,7557 € - 0,8396 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
0,7126 € - 0,7918 € 200 En stock
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,5464 € - 0,607 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,0426 € - 0,0474 € 3600 En stock
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0411 € - 0,0457 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
3,1809 € - 3,5345 € 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,8141 € - 0,9045 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,7678 € - 0,8533 € 16 En stock
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0331 € - 0,0367 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,0465 € - 0,0516 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0426 € - 0,0474 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,617 € - 0,6855 € 2000 En stock
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
10638811 0,0282 € - 0,0313 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,1243 € - 0,1381 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
  • sur 3
Ferrite RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Noir

10319581

Gamme de prix
0,2007 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
11996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
Ferrite RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Noir

10319604

Gamme de prix
0,1595 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
Ferrite toroïde 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Gamme de prix
0,6981 € - 0,6283 €

Niveaux de stock
3950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.7 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341

Gamme de prix
0,7203 € - 0,6482 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

10320396

Gamme de prix
0,4927 € - 0,4434 €

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
Ferrite RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Noir

10431924

Gamme de prix
0,1379 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Gamme de prix
0,8396 € - 0,7557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Gamme de prix
0,7918 € - 0,7126 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Gamme de prix
0,607 € - 0,5464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
0,0457 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Gamme de prix
3,5345 € - 3,1809 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

10431955

Gamme de prix
0,9045 € - 0,8141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
Ferrite toroïde 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979

Gamme de prix
0,8533 € - 0,7678 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    25.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Gamme de prix
0,0367 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.5 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.5 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
Ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Noir

10319963

Gamme de prix
0,6855 € - 0,617 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

10638811

Gamme de prix
0,0313 € - 0,0282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
Ferrite RMS-303 460 Ω 10.0 mm (L) Noir

10319567

Gamme de prix
0,1381 € - 0,1243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm