Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l’on appuie dessus, il entre en contact avec l’objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l’élément, permettant de le retirer facilement.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Force de maintien N | d2 | Shear strength N | Matière | h1 | d3 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,3218 € - 61,766 € | Demander le délai de livraison ici |
|
11.0
|
|
Acier inoxydable
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
| 70,4621 € - 93,9459 € | Demander le délai de livraison ici |
|
25.0
|
|
Acier inoxydable
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 47,2904 € - 63,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
|
34.0
|
|
Acier
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 56,9552 € - 75,9402 € | Demander le délai de livraison ici |
|
34.0
|
|
Acier
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 54,0601 € - 72,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
|
25.0
|
|
Acier
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 48,2699 € - 64,3598 € | Demander le délai de livraison ici |
|
11.0
|
|
Acier inoxydable
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
| 45,3747 € - 60,4961 € | Demander le délai de livraison ici |
|
25.0
|
|
Acier
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 26,0561 € - 34,7414 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
|
Acier
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 43,4267 € - 57,9023 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
|
Acier
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 73,3465 € - 97,7989 € | Demander le délai de livraison ici |
|
34.0
|
|
Acier inoxydable
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 43,4267 € - 57,9023 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
|
Acier
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 26,0561 € - 34,7414 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
|
Acier
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer