Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l’on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu’il est repoussé dans le corps.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de bouton | d2 | Matière | h1 | d3 | d1 -0.05|-0.10 | m | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,0915 € - 70,785 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
14.0
|
Acier inoxydable
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 28,9511 € - 38,6051 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton poussoir
|
12.0
|
Acier
|
|
12.0
|
6.0
|
|
||
| 55,9758 € - 74,638 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
18.0
|
Acier inoxydable
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 30,8992 € - 41,1989 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton poussoir
|
16.0
|
Acier
|
|
16.0
|
10.0
|
|
||
| 55,0072 € - 73,3465 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton poussoir
|
12.0
|
Acier inoxydable
|
|
23.0
|
6.0
|
|
||
| 38,6051 € - 51,4771 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton encastré
|
16.0
|
Acier
|
|
35.0
|
10.0
|
|
||
| 70,4621 € - 93,9459 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
14.0
|
Acier inoxydable
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 39,5845 € - 52,7793 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton poussoir
|
12.0
|
Acier inoxydable
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 73,3465 € - 97,7989 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
18.0
|
Acier inoxydable
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 46,3218 € - 61,766 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
18.0
|
Acier
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 37,6365 € - 50,1856 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton encastré
|
12.0
|
Acier
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 73,3465 € - 97,7989 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
18.0
|
Acier inoxydable
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 55,9758 € - 74,638 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
18.0
|
Acier inoxydable
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 43,4267 € - 57,9023 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
14.0
|
Acier
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 46,3218 € - 61,766 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée en T
|
18.0
|
Acier
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 55,9758 € - 74,638 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton poussoir
|
16.0
|
Acier inoxydable
|
|
32.0
|
10.0
|
|
||
| 43,4267 € - 57,9023 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton poussoir
|
16.0
|
Acier inoxydable
|
|
35.0
|
10.0
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer