Menu Rechercher

Fixations - Élastomère

En stock

Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.

Séries: SRFMB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale du ventilateur Ø trou Ø tête Ajouter au panier
0,8627 € - 0,8627 € 999 En stock
4.0 mm
5.2 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
1,8805 € - 1,8805 € 970 En stock
15.3 mm
5.0 mm
8.1 mm
Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1851 € - 0,1851 € 87001 En stock
2.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1851 € - 0,1851 € 858 En stock
2.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1195 € - 0,1195 € 7868 En stock
5.4 mm
5.0 mm
10.3 mm
0,2881 € - 0,2881 € 173671 En stock
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1091 € - 0,1091 € 23023 En stock
15.0 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,2775 € - 0,2775 € 2626 En stock
28.0 mm
3.5 mm
8.0 mm
0,3373 € - 0,3373 € 229026 En stock
3.1 mm
5.0 mm
10.3 mm
10313268 0,2044 € - 0,2044 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
3.5 mm
8.0 mm
10313343 0,3498 € - 0,3886 € 7952 En stock
51.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3134 € - 0,3134 € 11100 En stock
3.1 mm
5.0 mm
10.3 mm
0,1195 € - 0,1195 € 2000 En stock
5.4 mm
5.0 mm
10.3 mm
Fixation ventilateur 4.0 mm 13.9 mm EPDM Noir

10313213

Gamme de prix
0,8627 € - 0,8627 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    4.0 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    10.0 mm
Fixation ventilateur 15.0 mm 50.0 mm Caoutchouc silicone Gris

10313350


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    3.5 - 15.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Type
    Fixation ventilateur
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 15.3 mm 45.8 mm EPDM Noir

10313220

Gamme de prix
1,8805 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    15.3 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    8.1 mm
Fixation ventilateur 92.1 mm 71.1 mm EPDM Noir

10313244


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Dureté
    40 Shore A
  • Code produit
    3926909790
Fixation ventilateur 2.0 mm 32.3 mm EPDM Noir

10313206

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
87001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 2.0 mm 32.3 mm EPDM Noir

10313237

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 5.4 mm 21.0 mm EPDM Noir

10313305

Gamme de prix
0,1195 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
7868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    5.4 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    10.3 mm
Fixation ventilateur 51.0 mm 133.5 mm Caoutchouc silicone Noir

10313312

Gamme de prix
0,2881 € - 0,2881 €

Niveaux de stock
173671 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    25.0 - 51.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Type
    Séparation à une extrémité pour panneaux multiples - flexible
  • Ø tête
    10.0 mm
Fixation ventilateur 15.0 mm 53.8 mm Caoutchouc silicone Noir

10313275

Gamme de prix
0,1091 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
23023 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    15.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 28.0 mm 73.0 mm Caoutchouc silicone Noir

10313282

Gamme de prix
0,2775 € - 0,2775 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    25.0 - 28.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 3.1 mm 22.2 mm EPDM Noir

10313251

Gamme de prix
0,3373 € - 0,3373 €

Niveaux de stock
229026 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    3.1 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    10.3 mm
Fixation ventilateur 20.0 mm 56.0 mm Caoutchouc silicone Noir

10313268

Gamme de prix
0,2044 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    20.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 51.0 mm 119.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10313343

Gamme de prix
0,3886 € - 0,3498 €

Niveaux de stock
7952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    10.0 - 51.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Type
    Séparation à une extrémité pour panneaux multiples - flexible
  • Ø tête
    8.0 mm
Fixation ventilateur 3.1 mm 22.2 mm EPDM Noir

10108901

Gamme de prix
0,3134 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
11100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    3.1 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    10.3 mm
Fixation ventilateur 5.4 mm 21.0 mm EPDM Noir

10313299

Gamme de prix
0,1195 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur du ventilateur
    5.4 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Type
    Une extrémité - flexible
  • Ø tête
    10.3 mm