Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les Flexiplugs haute température sont utilisés pour maintenir les vis et les clous dans les trous filetés ou non. Résistent à l'éclatement et à la contamination. Utilisés dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication.
Matière: PVC Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1070
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Couleur | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0991 € - 0,2044 € | 4000 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1958 € - 0,441 € | 4000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Jaune
|
Filetages UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Jaune
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,0932 € - 0,2099 € | 5000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 10155035 | 0,115 € - 0,2596 € | 19000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Noir
|
Filetages UNF
|
|
| 0,1818 € - 0,4146 € | 9100 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1316 € - 0,2965 € | 6500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1236 € - 0,2547 € | 4000 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Jaune
|
Filetages UNF
|
||
| 10155103 | 0,5203 € - 1,1815 € | 4000 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Noir
|
Filetages UNF
|
|
| 0,2146 € - 0,4804 € | 10000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1583 € - 0,3587 € | 55000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Jaune
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2696 € - 0,6022 € | 2000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3009 € - 0,6779 € | 4250 En stock |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3636 € - 0,8228 € | 6500 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Noir
|
Filetages UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer