Les gâches pour panneau sont montées sur les portes d'armoire ou d'accès ; elles sont couplées à un loquet afin de les maintenir bien fermées. Ces gâches pour panneau comportant un système d'ouverture et de fermeture sonore constituent des dispositifs de verrouillage efficaces pour les boîtiers.
Séries: SR5075
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10153246 | 0,1593 € - 0,1593 € | 3617 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
|
| 4,5116 € - 9,4731 € | 95 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,146 € - 0,146 € | 1348 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
|
POM
|
|
||
| 0,1708 € - 0,1708 € | 5990 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Acétal
|
|
||
| 0,1294 € - 0,1294 € | 57 En stock |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| 0,1942 € - 0,1942 € | 2473 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Acétal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,71 € - 5,6933 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Acier
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,7229 € - 6,606 € | 125 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10153697 | 0,4859 € - 0,4859 € | 1593 En stock |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
|
| 0,5342 € - 1,1815 € | 2175 En stock |
|
PA
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer