10551226
495896
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhésion | Non-adhésif |
|---|---|
| Certification | UL |
| Couleur | Jaune ; vert |
| Matière | Polyoléfine |
| Type d'emballage | Bobine |
| Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
| Caractéristiques spéciales | Résistant UV |
| Forme du tube | Rond |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 0.031 in |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 0.8 mm |
| Température maximale de fonctionnement | 135 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 275 °F |
| Température minimale de rétreint optimum | 100 °C |
| Température minimale de rétreint optimum | 212 °F |
| Température minimale de fonctionnement | -55 °C |
| Température minimale de fonctionnement | -67 °F |
| Plage de températures en fonctionnement | -55 - 135 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -67 - 275 °F |
| Longueur totale | 150.0 m |
| Longueur totale | 492.126 ft |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.063 in |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 1.6 mm |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.5 mm |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.02 in |
| Taux de rétrécissement | 2:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer