Gère l'acheminement des fibres optiques, éliminant ainsi les problèmes tels que le vrillage, l’écrasement et les micro-torsions. Convient aux applications de fibre soufflée sur une courte distance et pour applications FTTH/FTTB courbes. Fabriqué en polypropylène (PP) ou polybutylène téréphthalate (PBT). Disponible en couleur noir et blanc. Classée UL94 V0.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,8082 € - 165,8891 € | 2 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 283,5704 € - 292,697 € | 67 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 242,6191 € - 250,4327 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 10315811 | 268,6105 € - 311,5852 € | 124 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 283,5704 € - 292,697 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 207,9638 € - 240,7356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 10315804 | 841,5845 € - 841,5845 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
| 10315828 | 207,5441 € - 240,7356 € | 46 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer